Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281591
NZM4-XKV95

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussverbreiterung, 3p, Abstand 95 mm

Listenpreis EUR452.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
281591
EAN
4015082815912
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
3.175 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947
UL489
CE marking
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-XKV95

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1600 A
Rahmen
NZM4
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
Fünffachlochung
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
3-polig
Typ
  • Zubehör
  • Anschlussverbreiterung
  • Verbindungsklemme
Benutzt mit
NZM4, N(S)4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
1600 A

Technische daten - mechanisch

Besondere Merkmale
Fünffachlochung

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 80 mm x 10 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 10 Lamellen 50 mm x 1 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel)
Max. 500 AWG/kcmil (6x)
300 mm² (4x)
600 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 240 mm² (6x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.