Dokument herunterladen () von 20

283090
Modellcode: BFZ-UTS-4/96-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür grau für Unterputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 4-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283090
EAN
4015082830908
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
725 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
2.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-UTS-4/96-G

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Ausführung
Teiltür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.