Dokument herunterladen () von 20

284474
Modellcode: NZM4-4-XKM2S-1600

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Modulplatte, 2-löchig, vertikal, 4p, 1600A

Listenpreis €205.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
284474
EAN
4015082844745
Produkt Länge/Tiefe
128 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
3.242 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-4-XKM2S-1600

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4-4, N4-4
Stromstärkewert
≦ 1600 A
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Rahmen
NZM4
Geeignet für
4-polig
Cu-Kabelschuhe
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Segmente 40 mm x 1 mm (2x)
10 Segmente 50 mm x 1 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Max. 500 AWG/kcmil (2x)
Typ
Zubehör Modulplatte Klemme
Besondere Merkmale
2 Loch
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x)

Produktspezifikation exportieren