Dokument herunterladen () von 20

284540
Modellcode: M22S-WLKV-G

Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), grün, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR22.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Katalognummer
284540
EAN
4015082845407
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
GoST-R
CE-Kennzeichnung
Bureau Veritas
Zertifikat(e)
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register-Zertifikat
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Enthält Montageadapter für Schaltblock Kann vor Ort über die Beseitigung eines farbcodierten Adapters zur Bereitschaftsschaltung geändert werden.
Produkttyp
Illuminated selector switch
Modellcode
M22S-WLKV-G

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtwahltaste
Farbe des Auslösers
Schwarz
Frontring
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
Rastend
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Tasterfarbe
Grün
Stellantrieb
Knauf
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Umschalten
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
60 °
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Knebelgriff
klassisch
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Grün
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren