Dokument herunterladen () von 20

285231
Modellcode: BFZ-UTT-DR-6/144

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Unterputzmontage, transparent mit Profi Line-Griff für 24MU pro Reihe, 6-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
285231
EAN
4015082852313
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
1175 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
3.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-UTT-DR-6/144

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Ausführung
Teiltür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar, mit Drehverriegelung
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.