Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, Knebel, rot, abschließbar, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
285280
|
| EAN |
4015082852801
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.33 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM2-XDVGR
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| Merkmale |
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Farbe |
Rot
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Rahmen |
NZM2
|
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
NOT-HALT Lasttrennschalter |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
|
| Typ |
Zubehör Drehgriff am Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
Komplett mit Drehantrieb Kann mit Blendrahmen kombiniert werden Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP20
4X. 12 |