Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Leitungseinführung/Flanschplatte für B = 400 mm, für F3A
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
286706
|
EAN |
4015082867065
|
Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
Produkthöhe |
20 mm
|
Produktbreite |
345 mm
|
Produktgewicht |
0.7 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BP-FLP-400-F3A
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Sonstiges
|
Anwendung |
Flansch F3A
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Form |
gerade
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
Montageart |
Aufputzmontage
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Leitungseinführungstyp |
F3A-Flansch
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Stärke |
1 mm
|
Gewindeart |
Keine
|
Geeignet für Breite |
400 mm
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
10
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
50
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|