Dokument herunterladen () von 20

286710
Modellcode: BP-FLP-800-BL

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Leitungseinführung/Flanschplatte für B = 800 mm, geschlossen

Listenpreis EUR32.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286710
EAN
4015082867102
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
745 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-FLP-800-BL

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
blind
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Form
gerade
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Breite
800 mm
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
50

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.