Dokument herunterladen () von 20

286711
Modellcode: BP-FLP-800-2K

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Leitungseinführung/Flanschplatte für B = 800 mm, Durchführungsflansch

Listenpreis EUR103.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
286711
EAN
4015082867119
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
745 mm
Produktgewicht
1.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-FLP-800-2K

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Membran
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Form
gerade
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
24
Leitungseinführungstyp
2K-Flansch
Gehäusematerial
Stahlblech
Stärke
1 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Breite
800 mm
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
28

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Vorprägungen
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.