Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tür nicht transparent, 400/10
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
286715
|
| EAN |
4015082867157
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
1000 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BP-DS-400/10
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|