Dokument herunterladen () von 20

286736
Modellcode: BP-DT-600/12

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblechtür transparent mit Türdrehriegel für IVS H x B = 1200 x 600 mm

Listenpreis EUR338.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
286736
EAN
4015082867362
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1210 mm
Produktbreite
615 mm
Produktgewicht
3.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DT-600/12

Lieferprogramm

Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Wandmontage
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technische Daten - mechanisch

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Wandverteiler
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Sichttüren
Benutzt mit
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Wandverteiler
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.