Dokument herunterladen () von 20

289935
Modellcode: E-PKZ01-X

Eaton Moeller® series E-PKZ0 Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 90 x 115 mm, Ausschnitt 45 mm

Listenpreis EUR15.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
289935
EAN
4015082899356
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E-PKZ01-X

Features & Functions

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
PE(N)-Klemme
Funktionen
Zur Erweiterung der Einheit CI/E-PKZ01-X...

General information

Ausführung
integriert
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015