Eaton Moeller® series ZB Motorschutzrelais, ZB12, Ir= 12 - 16 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage, IP20
Produktname |
Eaton Moeller® series ZB Überlastrelais thermisch
|
Katalognummer |
290168
|
EAN |
4015082901684
|
Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.145 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 012528 UL UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 |
Produkttyp |
Überlastrelais thermisch
|
Modellcode |
ZB12-16
|
Merkmale |
Test/Aus-Taste
Freiauslösung Reset-Taste Hand/Auto Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102) |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Klasse |
CLASS 10 A
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Schutzart |
IP20
|
Rahmengröße |
ZB12
|
Montageart |
Direktanbau
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
12 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
16 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Motorschutzrelais ZB bis 150 A
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise) |
Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Temperaturkompensation |
Kontinuierlich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 4) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (1 - 4) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter 1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 8, Hauptleiter
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen |
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
Schrauben-Größe |
M4, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,8 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Sichere Trennung |
440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140 |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) |
Nennspannung - max. |
600 VAC
|
Nennspannung - max. |
600 VAC
|
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
25 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise 50 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1" |
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.4 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.8 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015