Dokument herunterladen () von 20

290172
Modellcode: Z-FW-LPD/MO

Eaton Vertriebsteile Wiedereinschaltgerät-Satz, 24-48VDC, 6HP, LPD

Listenpreis €1,262.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
290172
EAN
4015082901721
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
77.3 mm
Produktbreite
123.4 mm
Produktgewicht
0.324 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-FW-LPD/MO

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Wiedereinschaltgerät – vormontierte Sets
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wiedereinschaltgerät
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Montageart
Zur Befestigung rechts an: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Baugruppenbreite
6 TE
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Spannungsart
DC
Funktionen
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Geräteinstallation
universal
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
48 V
Bemessungsschaltstrom
0 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0.8 W
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max.
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.