Dokument herunterladen () von 20

300639
Modellcode: FRCdM-40/2/003-G/B

Eaton Moeller series xEffect – FRCdM Typ B, B+, Bfq RCCB, 40 A, 2p, 30 mA, Typ G/B

Listenpreis €714.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
Katalognummer
300639
EAN
9010238122819
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
IEC/EN 62423
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
FI-Schalter (RCCB)
Modellcode
FRCdM-40/2/003-G/B

Lieferprogramm

Anwendung
xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Ausschaltzeit
kurzzeitverzögert
10 ms verzögert
Stromstärkewert
40 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Fehlerstromwert
30 mA
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf alle Stromarten
Impulsstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Typ
  • > 500.000 Abläufe
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Trockener Hilfskontakt: > 100.000 elektrische Schaltvorgänge pro Minute bei einer ohmschen Last von 2 A, 30 V DC
  • Die maximale Betriebstemperatur beträgt 60 °C gemäß Derating-Tabelle

Technische Daten - elektrisch

Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Nennspannung - min.
50 VAC
Nennspannung - max.
456 VAC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Ableitstromtyp
B
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Zulässige Vorsicherung
63 A gG/gL
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Teststromkreisbereich
196 V AC - 264 V AC
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technische Daten - elektrisch - potenzialfreier Hilfsschalter

Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 30 V DC
2 A
Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 240 V AC
0.25 A
Schaltleistung mit ohmscher Last des Hilfsschalters - max.
60 W
Schaltspannung bei AC des Hilfsschalters - max.
240 V
Schaltspannung bei DC des Hilfsschalters - max.
220 V
Schaltstrom Hilfsschalter - max.
2 A
Schaltvermögen Hilfsschalter - min.
10 μA, 10 mV DC
Anschlussquerschnitte des Hilfskontaktes
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technische Daten - mechanisch

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 SU)
Einbautiefe
70.5 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anzugsdrehmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,1 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
4.1 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Zusätzliche Informationen

Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzeinrichtungen, digital
Selektiver-Typ
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • FRCdM
  • Fehlerstromschutzschalter, digital
  • Typ G/B (ÖVE E 8601)
Benutzt mit
Typ G/B (ÖVE E 8601)
FRCdM
Fehlerstromschutzschalter, digital

Produktspezifikation exportieren