Dokument herunterladen () von 20

292413
Modellcode: BPZ-FP-800/200-BL-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=200x800mm, blind, weiß

Listenpreis EUR55.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
292413
EAN
4015082924133
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
725 mm
Produktgewicht
1.74 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP-800/200-BL-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.