Dokument herunterladen () von 20

292422
Modellcode: BP-TBP-600-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, blind, BxT=600x249 mm, weiß

Listenpreis EUR147.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
292422
EAN
4015082924225
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
615 mm
Produktgewicht
4.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-TBP-600-BL-W

Delivery program

Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Wandmontage
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Dachbleche
Bodenplatte
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Schutzart
IP30
Leitungseinführungstyp
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • Blindplatte
  • Paar (oben und unten), einschl. Schrauben
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
Benutzt mit
Wandverteiler
Zubehör
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.