Dokument herunterladen () von 20

292437
Modellcode: BP-DS-400/10-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tür weiß, 400/10

Listenpreis EUR138.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
292437
EAN
4015082924379
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1010 mm
Produktbreite
415 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DS-400/10-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.