Dokument herunterladen () von 20

292440
Modellcode: BP-DS-600/4-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tür weiß, 600/4

Listenpreis EUR117.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
292440
EAN
4015082924409
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
410 mm
Produktbreite
615 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-DS-600/4-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.