Dokument herunterladen () von 20

293494
Modellcode: BPZ-FS-400/1-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für Sockel, HxB=100x400mm, weiß

Listenpreis EUR27.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
293494
EAN
4015082934941
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
405 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FS-400/1-W

Delivery program

Typ
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Front-/Rückenteile für Standsockel
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Sockel
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Schutzart
IP30
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
1 Abdeckung für die Front oder Rücken inklusive Montagezubehör
Benutzt mit
Installationsverteiler IVS
Standgehäuse
Zusatzausrüstung
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.