Dokument herunterladen () von 20

293495
Modellcode: BPZ-FS-400/2

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontabdeckung für Sockel, HxB=200x400mm

Listenpreis EUR32.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
293495
EAN
4015082934958
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
405 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FS-400/2

Delivery program

Typ
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Front-/Rückenteile für Standsockel
Zubehör
Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Schutzart
IP30
IP54
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
1 Abdeckung für die Front oder Rücken inklusive Montagezubehör
Benutzt mit
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Standgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.