Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler Grundrahmen H x B = 1560 x 1200 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rahmen
|
| Katalognummer |
293525
|
| EAN |
4015082935252
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
1580 mm
|
| Produktbreite |
1215 mm
|
| Produktgewicht |
26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BP-MF-1200/15
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Wandbefestigung |
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Schutzart |
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP30 Sonstiges |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodeninstallation möglich
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung |
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|