Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Tür links mit Sichtfenster, 600/12
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
293586
|
| EAN |
4015082935863
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
1210 mm
|
| Produktbreite |
615 mm
|
| Produktgewicht |
4.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BP-DT-600/12-L
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahl
Stahlblech/Kunststoff |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Türflügel links montiert
|