Dokument herunterladen () von 20

294031
Modellcode: DILK25-11(220V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 25 kVar, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Listenpreis EUR211.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
Katalognummer
294031
EAN
4015082940317
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Zertifikat(e)
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
CE
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILK25-11(220V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Ausstattung:
Vorwiderstände

General information

Anwendung
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Lebensdauer, elektrisch
150.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 6, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 525 V, 50 Hz
33.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 690 V, 50 Hz
40 kW

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
71 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
7,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
9,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms

Contacts

Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert)
180 x Ie
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Special purpose ratings

Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung
15 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
40 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
38,4 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
36 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
36 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
38 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015