Foto ist repräsentativ
Download
BC-CS-2/26 . Aufputzmontage oder GTL-Montage DBO, 2-reihig, ohne Rückwand, Frankreich
Produktname |
Eaton xComfort BC Version F
|
Katalognummer |
294869
|
EAN |
4015082948696
|
Produkt Länge/Tiefe |
94 mm
|
Produkthöhe |
350 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
1.03 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Version F
|
Modellcode |
BC-CS-2/26
|
Farbe |
weiß
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
13
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
Schutzart |
IP30
|
Anzahl der Reihen |
2
|
Einbautiefe |
46 mm
|
Einbauhöhe |
0 mm
|
Einbaubreite |
234 mm
|
Interne Tiefe |
72 mm
|
Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
Abdeckung/Tür Typ |
Abdeckung
Einzeln |
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Plombierbar
|
RAL-Nummer |
9.01
|