Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

294898
Modellcode: BCZ-CS-RH-C4

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Raising frame for BC-CS flush-mounted compact distribution board, 4 rows, RAL 9010, BC-CS substitute

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xComfort BC distance frame France
Catalog Number
294898
EAN
4015082948986
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
475 mm
Product Width
255 mm
Product Weight
0.84 kg
Compliances
RoHS conform
Product Type
Accessories
Model Code
BCZ-CS-RH-C4

Delivery program

Type
Spare parts
Accessory/spare part type
Mounting frame
Accessory
Spare part

Additional information

Functions
Spare part
Additional equipment

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.