Dokument herunterladen () von 20

2H07-660
Modellcode: 2AMP 690V AC/ 460V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 2 A, 690 V AC, 460 V DC, V88/A2, 22 x 82 mm, gL/gG

Listenpreis EUR29.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
2H07-660
EAN
5027590472616
UPC
051712633482
Produkt Länge/Tiefe
84.5 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
47.75 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
2AMP 690V AC/ 460V DC INDUSTRIAL FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
2 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A2
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
71.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
H07-660
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Watt-Verluste
1.5 W
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88/A2
Baugröße
A2
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren