Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300067
01.E 30.25VG.30.E.P.-

Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 30.25VG.30.E.P, 25VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300067
Produkt Länge/Tiefe
93 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Druckfilterglied
Modellcode
01.E 30.25VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
30
Rückhalterate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.