Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

01.E Druckfilter

01.E Druckfilterelemente sind ideal für den Einsatz in Mittel- und Hochdruck-Inlinefiltern zum Schutz von Systemkomponenten wie Ventilen und Hydraulikmotoren.

Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz in der Filtration abrasiver Flüssigkeiten, Kühlschmiermittel oder Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.

Diese·Elemente·sind·ideal·für·den·Einsatz·in·Mittel-·und·Hochdruck-Inlinefiltern·zum·Schutz·von·Systemkomponenten·wie·Ventilen·und·Hydraulikmotoren.

Filtermaterial
Glasfaservlies oder Edelstahl-Metallgewebe
Nenngrößen
30-1350 (30 bar/160 bar) hohe Beständigkeit
Bauart
einseitig offen

Hauptmerkmale

  • Hohe Beständigkeit gegen variable Betriebsdrücke und Durchflussmengen
    trägt zu einer der höchsten Schmutzaufnahmekapazitäten und
    Filtrationseffizienzen auf dem Markt bei
  • Filter bieten mehr Falten und Oberfläche als die meisten
    Mitbewerber
  • Gleichmäßige Filtereffizienz auch bei hohem Differenzdruck

Vorteile:

  • Hochwertiges Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhöhte Systemzuverlässigkeit
  • Weniger Wartung erforderlich
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Längere Lebensdauer des Filterelements
  • Maßgeschneiderte Filtrationslösungen
  • Labordienstleistungen
  • Technische Beratung und Unterstützung

Märkte:

  • Energieerzeugung
  • Landwirtschaft und Bauwesen
  • Materialtransport
  • Windkraft
  • Öl und Gas

Anwendungen:

  • Kompressoren
  • Getriebe
  • Netzteile
  • Schmiermodule
  • Mobile Hydraulikanwendungen
  • Fabrikanlagen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung
Filterelemente
Elemente für
Druckfilter
Serie 01.E
Nenngröße 30, 60, 90, 150,
170, 240, 360, 450,
600, 900, 1.350
Filter-
feinheit

3 VG, 6 VG, 10 VG,
16 VG, 25 VG

10 G, 25 G, 40 G, 80 G

Filtermaterial

VG = Glasfaservlies

G = Edelstahl-
Metallgewebe

 Δp
Differenzdruckbeständigkeit
30 = 30 bar,
160 = 160 bar (hohe Beständigkeit)
bar)·hochohmig
Bauart E = einseitig offen
Dichtungs-
werkstoff
P = Nitril,
V = Viton,
weitere auf
Anfrage
Spezifikation - = Standardelemente
ISXX = Elemente für spezielle Anwendungen
 VA = wasserhaltige Hydrauliköle
Nenngrößen: 30–1350
(30 bar und hochohmig)
Download Links
X
Download Close