Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300072
01.E 60.3VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 60.3VG.HR.E.P, 3VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 160 bar (2320 psi), Größe: 60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300072
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Druckfilterglied
Modellcode
01.E 60.3VG.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
60
Rückhalterate
5,0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.