Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300136
Modellcode: 01.E150.10VG.30.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 150.10VG.30.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 150

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300136
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produktgewicht
0.308 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO2941
ISO3723
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Produkttyp
Druckfilterglied
Modellcode
01.E150.10VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
150
Abscheiderate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.