Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 175.80G.16.E.P, 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 16 bar (232 psi), Größe: 175
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300167
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Produkttyp |
Rücklauffilterglied
|
| Modellcode |
01.E 175.80G.16.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
80 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
175
|
| Rückhalterate |
80,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|