Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 02.0060 D.10VG.HR.HC.E.P, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 160∘bar (2320∘psi), Größe: 60
| Produktname |
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
|
| Katalognummer |
300399
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3968
ISO16889 ISO2942 ISO3724 ISO2941 ISO3723 ISO2943 |
| Produkttyp |
Austauschfilterglied
|
| Modellcode |
02.0060D.10VG.HR.HC.E.P
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
60
|
| Abscheiderate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|