Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

300789
Modellcode: 01.NL250.40G.30.E.P.-

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 250.40G.30.E.P.-, 40 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 250

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
300789
Produkt Länge/Tiefe
249.1 mm
Produktgewicht
0.88 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO3724
ISO16889
ISO2943
Produkttyp
Inline-Filterglied
Modellcode
01.NL250.40G.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
250
Abscheiderate
40.0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.