Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP55, HxBxT=1060x800x270 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
|
Katalognummer |
300888
|
EAN |
9010238128323
|
Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
Produkthöhe |
1060 mm
|
Produktbreite |
800 mm
|
Produktgewicht |
36 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Installationskleinverteiler
|
Modellcode |
BPM-O-800/10-P-W
|
Typ |
Grundgerät
|
Farbe |
weiß
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Stahl
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
35
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
Anzahl der Reihen |
6
|
Einbautiefe |
270 mm
|
Einbauhöhe |
1060 mm
|
Einbaubreite |
800 mm
|
Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
RAL-Nummer |
9016
|