Dokument herunterladen () von 20

300950
Modellcode: BPZ-FP-S-1000/200-45

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte geschraubt, für HxB=200x1000mm, mit 45-mm-Ausschnitt für Geräte, inkl. Plombiermöglichkeit

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
300950
EAN
9010238136779
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
1.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP-S-1000/200-45

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.