Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304501
Modellcode: 01.E240.80G.HR.E.P.VA

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 240.80G.HR.E.P.VA, 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 2320 psi (160 bar), Größe: 240

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
304501
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produktgewicht
0.66 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Druckfilterglied
Modellcode
01.E240.80G.HR.E.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
80 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
240
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.