Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 01.NL Inline-Filterelemente, 01.NL 630.10VG.30.E.P.VA, 10VG, Glasfaservlies (VG), 30 bar (435 psi), Größe: 630
Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
Katalognummer |
312431
|
Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
Produktgewicht |
2.3 kg
|
Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Produkttyp |
Inline-Filterglied
|
Modellcode |
01.NL630.10VG.30.E.P.VA
|
Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
|
Filterweiten |
10 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Nenngröße |
630
|
Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|