Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

313890
Modellcode: 01.NR1000.40G.10.B.P.VA

Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.40G.10.B.P.V, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 145 psi (10 bar), Größe: 1000

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
313890
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
4.2 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Rücklauffilterglied
Modellcode
01.NR1000.40G.10.B.P.VA

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
1000
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.