Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 630.250G.10.B.P., 250G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 145 psi (10 bar), Größe: 630
Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
Katalognummer |
315475
|
Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
Produktgewicht |
2.75 kg
|
Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Produkttyp |
Rücklauffilterglied
|
Modellcode |
01.NR630.250G.10.B.P.-
|
Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
|
Filterweiten |
250 G
|
Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Nenngröße |
630
|
Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|