Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 315 A, 415 V AC, V88/J, 31 x 131 mm, gU, Typ 7
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
315MJ31-7
|
EAN |
5027590476331
|
UPC |
051712516594
|
Produkt Länge/Tiefe |
142 mm
|
Produkthöhe |
40 mm
|
Produktbreite |
190 mm
|
Produktgewicht |
296.8 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
BS
IEC 60269 EAC |
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
315 A
|
Ausstattung: |
geschlitzte Anschlussfahnen
|
Stromtyp |
AC
|
Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
92 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsspannung AC |
415 V
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungstyp |
MJ31
|
Betriebsklasse |
gU (Versorgungs-/Transportsicherheit)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Watt-Verluste |
26 W
|
Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
Konstruktion |
BS88/J
|
Baugröße |
J
|
Sicherungsform |
Zweifach geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Betriebsspannung |
415 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Zuleitungssäulen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|