Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

318638
Modellcode: 01.NL400.16VG.30.S.P.-

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 400.16VG.30.S.P, 16VG, Glasfaservlies (VG), 30 bar (435 psi), Größe: 400

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
318638
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
1.53 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Inline-Filterglied
Modellcode
01.NL400.16VG.30.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
400
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.