Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

320899
Modellcode: 01.E1350.6VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 1350.6VG.HR.E.P, 6VG, Glasfaservlies (VG), 160 bar (2320 psi), Größe: 1350

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
320899
Produkt Länge/Tiefe
749 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Produkttyp
Druckfilterglied
Modellcode
01.E1350.6VG.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
6 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
1350
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.