Foto ist repräsentativ
Download
Eaton BFD-Belüftungsfilter, BFD125.3VL.G.6.I.-, 3 VL, Mikroglas (VL), Nitril
Produktname |
Eaton BFD Belüftungsfilter
|
Katalognummer |
324506
|
Produkt Länge/Tiefe |
129.8 mm
|
Produkthöhe |
243.59 mm
|
Produktbreite |
129.8 mm
|
Produktgewicht |
3.41 kg
|
Einhaltung(en) |
G Threads per ISO 228
|
Produkttyp |
Belüftungsfilter
|
Modellcode |
BFD125.3VL.G.6.I.-
|
Anschlussart |
G 1 1/4 Gewindeanschluss
|
Filtertyp |
Belüftungsfilter
|
Anwendung |
Verhindert die Kontamination des Tankinhalts durch Luftaustausch oder Kondensation von Wasser im Behälter
|
Codestempel |
Keine
|
Filterweiten |
3 VL
|
Filtermedientyp |
Mikroglas (VL)
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|