Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 90.3VG.30.E.P.IS, 3VG, Glasfaservlies (VG), 30 bar (435 psi), Größe: 90
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
327751
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Produkttyp |
Druckfilterglied
|
| Modellcode |
01.E 90.3VG.30.E.P.IS06
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
90
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|