Foto ist repräsentativ
Download
Eaton E-O-Verschmutzungsanzeiger, E1.1,5.P, Nitril, 4350 psi (300 bar), Optisch
Produktname |
Eaton E Clogging Indicator
|
Katalognummer |
350108
|
Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
Produktgewicht |
0.073 kg
|
Einhaltung(en) |
Electrical indicators (E) Ingress protection IP 65
|
Produkttyp |
Verschmutzungsan.
|
Modellcode |
E1.1,5.P
|
Filtertyp |
Verschm.sanzeige
|
Anwendung |
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
|
Codestempel |
Keine
|
Anzeigetyp |
Optisch
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Betriebstemperatur - max. |
100 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Betriebsdruck - max. |
4350 psi (300 bar)
|