Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

E

Verschmutzungsanzeigen von Eaton überwachen zuverlässig die durch Ansammlung von Partikeln in Hydraulik- und Schmierölfiltern verursachte Verschmutzung. Die Verschmutzungsanzeigen lassen sich leicht in automatische Steuereinrichtungen integrieren und sorgen für eine kontinuierliche Verunreinigungskontrolle. E-Anzeigen sind elektrische Druckwächter mit Meldekontakt.

Verschmutzungsanzeigen
elektrisch
Max. Betriebsdruck
80 bar
Betriebstemperatur
-20 bis +80°C

Hauptmerkmale

  • Elektrische Meldung bei Überschreitung von Druckgrenzwerten
  • Einfache Integration in automatische Steuerungssysteme
  • Kontinuierliche Kontaminationskontrolle
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Max. Druck: 80 bar
Temperaturbereich: -20 bis +80°C
Max. Kontaktbelastung: max. 250 V /5 A
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR)
Schutzart: IP65
Download Links
X
Download Close