Verschmutzungsanzeigen von Eaton überwachen zuverlässig die durch Ansammlung von Partikeln in Hydraulik- und Schmierölfiltern verursachte Verschmutzung. Die Verschmutzungsanzeigen lassen sich leicht in automatische Steuerungssysteme integrieren und gewährleisten eine kontinuierliche Kontaminationskontrolle.
Bei den Verschmutzungsanzeigen AE 30 und AE 40 handelt es sich um elektrische Differenzdruckanzeigen. Die Verschmutzungsanzeigen AE 70, AE 80 und AE 90 sind kombinierte optische und elektrische Differenzdruckanzeigen. Mit der AE 10 ist auch eine explosionsgeschützte Version erhältlich.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
| Betriebstemperatur | -10 bis +80 °C |
| Druckbelastbar: | -20 bis +100 °C |
| Überlebenstemperatur: | -40 bis +100 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 420 bar |
| Max. Druckdifferenz: | 160 bar |