Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

AOR/AOC

Optische Verschmutzungsanzeigen melden, sobald ein Filterelement verstopft ist, und geben darüber hinaus den jeweiligen Verschmutzungsgrad an. Sie sind für Bereiche bestimmt, die regelmäßig durch Bedienpersonal überwacht und kontrolliert werden. 

Bei den Verschmutzungsanzeigen, die mit AOR und AOC bezeichnet sind, handelt es sich um optische Differenzdruckanzeigen mit Rücksetz- oder Steuerfunktion.

Verschmutzungsanzeigen
Optisch
Max. Betriebsdruck
Edelstahl: 420 bar, Aluminium: 220 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Wartungsfrei
  • Kontinuierliche Druckdifferenzüberwachung
  • Frühzeitige Erkennung
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Temperaturbereich  
- Betriebstemperatur -10 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
Druckbelastbar: -30 bis +100 °C
Überlebenstemperatur: -40 bis +100 °C
Max. Betriebsdruck: 420 bar (Edelstahl), 220 bar (Aluminium)
Max. Druckdifferenz: 160 bar
Resetbedingung: < 60 % Δp-Nenn
Controllbedingung: < 80 % Δp-Nenn
Anzeigefehler max.: ± 10 %
Ermüdungsfestigkeit: max. 1 Mio Lastwechsel für Aluminium
Download Links
X
Download Close