Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

35FE

Eaton Bussmann Serie superlinke Sicherung nach britischem Standard, Einfachelement, 35A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym. 50 kA DC bei 500 VDC

Listenpreis EUR20.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
35FE
EAN
5027590477727
UPC
051712834186
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
41.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
35A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
62 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
130 bei 415 V, 200 bei 660 V
Watt-Verluste
9 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
33
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
FE
Geeignet für
EC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.